Zur News-Übersicht

Neues E-Learning für SIL

02.12.2014

E-Learning SIL  

E-Learning Funktionale Sicherheit

Die Unternehmen TÜV NORD, KROHNE Messtechnik, SAMSON und PHOENIX CONTACT veröffentlichen ein gemeinsam erstelltes E-Learning zur Funktionalen Sicherheit (SIL).

Konzipiert für Anlagenplaner und –betreiber in allen Industriebereichen, bietet das neue E-Learning zehn Lernmodule zur Anwendung der DIN EN 61508/61511 in sicherheitsgerichteten Anlagen. 

Die Lerninhalte sind produktneutral und werbefrei und basieren auf den SIL-Seminarreihen, die die Unternehmen seit 2009 im Rahmen der KROHNE Academy gemeinsam halten. Die Partner haben sich entschlossen, die Inhalte als ELearning zu veröffentlichen, da die Nachfrage nach Weiterbildungsangeboten rund um das Thema SIL ungebrochen hoch ist. Das Projekt wird unterstützt vom Fachmagazin Chemie Technik.

Zum Inhalt:
Die zehn Lernmodule des SIL- E-Learning bauen aufeinander auf und bieten einen Überblick über die wesentlichen Begriffe und Methoden der Funktionalen Sicherheit. Nach einer Einführung in das Thema „Funktionale Sicherheit in der Prozessindustrie“ folgen Module zur Gefährdungs- und Risikobeurteilung, Spezifikation der Sicherheitsanforderungen, Planungs- und Entwurfsaspekten, Generischen Daten, Anforderungen an die Sensorik und an die Aktorik, Nachweis von SIL, abgerundet durch Berechnungsbeispiele sowie ein Modul zu Inbetriebnahme und Modifikation.

Eine Lernerfolgskontrolle mit Fragen zu den Inhalten steht jeweils am Ende des Moduls.

Abschlusszertifikat:
Jeder Teilnehmer erhält pro erfolgreich abgeschlossenem Modul ein Zertifikat zum Ausdruck. Hat er alle zehn Module bestanden, erhält er ein Gesamt-Zertifikat. Registrierung und Teilnahme am E-Learning zur Funktionalen Sicherheit (SIL) sind kostenlos möglich.

Interessierte finden dort pro Modul eine Demo-Seite, die beispielhaft für die Qualität der Lerninhalte und des E-Learnings steht.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: