Zur News-Übersicht

Router mit neuer Security-Funktionalität

01.08.2017

FL MGUARD RS4000 TX/TX-P  

mGuard P:Das neue Security-Flaggschiff von Phoenix Contact

Der Security-Router FL MGuard RS4000 TX/TX-P von Phoenix Contact bietet einen erweiterten Temperaturbereich sowie die Zulassung ATEX und IECEx.

Zusätzlich werden ab Firmware 8.5 mehrere Security-Funktionen werksseitig in diesem Produkt freigeschaltet. Dazu zählen die Deep Package Inspection Module für OPC Classic und Modbus/TCP, um eine feingranulare Absicherung der entsprechenden Kommunikation zu ermöglichen, und die Firewall-Redundanzfunktionen mit und ohne VPN. Zudem wird die 250-VPN-Lizenz freigeschaltet, um mit bis zu 250 Gegenstellen gleichzeitig kommunizieren zu können sowie das CIFS Integrity Monitoring, um nicht-patchbare Systeme zu schützen. Die Bestellung einzelner mGuard-Lizenzbriefe ist bei diesem Produkt somit nicht mehr nötig. Der Security-Router kann in einem Defense-in-Depth-Konzept nach ISA-99 bzw. IEC 62443 eingeplant werden und schützt zuverlässig kleine und große Produktionsnetzwerke.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen