Zur News-Übersicht

Neue DC/DC-Wandler für den Energiesektor

17.09.2015

DC/DC-Wandler der Familie QUINT POWER  

Die neuen DC/DC-Wandler eignen sich optimal für den Energiesektor

Die neuen DC/DC-Wandler der Produktfamilie QUINT POWER von Phoenix Contact sind insbesondere für Anwendungen im Energiesektor geeignet.

Mit ihrem Weitbereichseingang setzen sie DC-Eingangsnennspannungen von 60 bis 72 V und 96 bis 110 V auf eine galvanisch getrennte, einstellbare 24-V-DC-Ausgangsspannung um. In Kunden- oder Werksnetzen wird eine Inselbetriebsfähigkeit typischerweise mittels den Spannungsebenen 60, 110 bzw. 220 V DC als batteriegepufferte, redundante Versorgungsspannung bereitgestellt. Die Weitbereichsgeräte decken Eingangsspannungen von 42 bis 96 und 67 bis 154 V DC problemlos ab und werden in einseitig geerdeten Netzen oder in Netzen mit Mittelpunkterdung eingesetzt. Durch die galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgangsspannung können unabhängige Versorgungssysteme aufgebaut und präventiv überwacht werden. Alle DC/DC-Wandler, Stromversorgungen und Redundanzmodule der Produktfamilie QUINT POWER unterstützen die Leistungsreserve POWER BOOST, welche dauerhaft den 1,25-fachen Nennstrom liefert.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: