Zur News-Übersicht

Modulare Steckverbinder in Snap-in-Rahmen

12.05.2016

Modulare Einsätze für schwere Steckverbinder  

Signale, Leistung, Daten und Druckluft sicher übertragen

Die neuen Kontakteinsätze HEAVYCON modular für Leistung, Signale und Daten bieten Ihnen eine einfache und komfortable Konfektionierung.

Die Module werden in den neuen Snap-in-Rahmen eingerastet und über Haltefedern exakt positioniert und fixiert. Sie können kontaktierte Module auch nachträglich in bereits montierte Anbaugehäuse einfügen. Die 5-poligen Power-Module mit der Anschlusstechnik Push-in bieten eine einfache und schnelle Installation. Die mit einer Aderendhülse versehene Litze wird direkt in die Kontaktkammer eingesteckt. Für die sichere Datenübertragung stehen RJ45-Datenmodule für Patch-Leitungen sowie RJ-Industrial-Steckverbinder mit der Schnellanschluss-technik QUICKON zur Verfügung. Vorkonfektionierte Lichtwellenleiter mit SC- und LC-Kontakten können in entsprechende LWL-Module eingesetzt werden. Die schnelle Montage der Module und die optimierte Anschlusstechnik sparen bis zu 40 Prozent Installationszeit. Sie können verschiedene Module flexibel in einem Rahmen kombinieren. Somit bietet HEAVYCON modular für jede Applikation den passenden Steckverbinder.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00