Zur News-Übersicht

Neue I/Os: mehr Funktionen auf weniger Raum

11.05.2015

Axioline F-Mischmodule  

Neue kompakte I/O-Module mit hoher Funktionsvielfalt

Ab sofort erweitern kompakte Ein- und Ausgabemodule mit digitalen und analogen Funktionen das Programm des I/O-Systems Axioline F von Phoenix Contact für den Schaltschrank.

Die neuen Mischmodule verbinden die hohe Granularität eines feinmodularen I/O-Systems mit der Robustheit des blockmodularen I/O-Systems Axioline F. Alle neuen Module zeichnen sich durch eine hohe Funktionsvielfalt im kompakten, 35 mm breiten Gehäuse aus. Sie sind besonders geeignet für kleinere Applikationen, welche ein eher geringes I/O-Aufkommen erfordern. Der Vorteil liegt in der Kombination von Ein- und Ausgängen auf einem Modul. Sie reduzieren die Anzahl der notwendigen Module einer I/O-Station und gleichzeitig den Platzbedarf. Wie das komplette I/O-System Axioline F zeichnen sich auch diese neuen Module durch ihre besonders einfache Art der Verdrahtung mittels Push-in-Anschlusstechnik aus.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00