Zur News-Übersicht

Geräteschutzschalter mit 8 und 10 A

27.10.2015

Elektronische Geräteschutzschalter  

Elektronische Geräteschutzschalter CB E1

Die steckbaren elektronischen Geräteschutzschalter der Produktfamilie CB E1 in der Variante mit potenzialfreiem Schließer sind ab sofort mit Nennströmen von 8 A und 10 A erhältlich.

Die beiden Varianten mit den höheren Stromstärken runden das Produktprogramm der elektronischen Geräteschutzschalter ab. Somit stehen jetzt für Anwendungen mit Nennströmen von 1 A bis 10 A elektronische Schutzschalter mit potenzialfreiem Schließer zur Verfügung.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: