Zur News-Übersicht

Das Axioline-I/O-System – für jedes Netzwerk und jede Umgebung

16.04.2013

Das Axioline-I/O-System  

Offen für alle Netzwerke, einsetzbar im Feld und im Schaltschrank

Ob im Schaltschrank oder im Feld, unabhängig davon, welches Netzwerk Sie verwenden – mit unserem Axioline-I/O-System bekommen Sie die passenden I/Os.

Axioline F ist das I/O-System für den Schaltschrank und Axioline E ist die neue I/O-Produktfamilie für die Feldinstallation. Unabhängig von der Bauform bedient Axioline alle führenden Netzwerke: PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, sercos, Modbus-TCP sowie PROFIBUS. Alle I/Os sind gewohnt schnell in der Reaktionszeit, robust im Design und besonders einfach in der Handhabung. Dies sorgt für ein breites Einsatzfeld und mehr Flexibilität.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
Referrer: