Zur News-Übersicht

Weltweit schmalste, steckbare Blitzstromableiter-Kombination

17.07.2015

Blitzstromableiter-Kombination FLASHTRAB-SEC-T1+T2  

Blitzstromableiter-Kombination mit SEC Technology für 5-Leiter-Netze

Die Schutzgeräte-Kombination FLASHTRAB-SEC-T1+T2 besteht aus netzfolgestromfreien Typ-1-Blitzstromableitern auf Funkenstreckenbasis und varistorbasierten Typ-2-Überspannungsschutzgeräten.

Diese Kombination in nur einem Gerät ist weltweit die einzige am Markt. Aufgrund der Safe Energy Control Technology (SEC) sind die Produkte langlebig und leistungsfähig. Im Falle eines Blitzereignisses wird die Belastung der gesamten Installation auf ein Minimum reduziert. Die Blitzstromableiter-Kombination bietet insbesondere Schutz für Installationsumgebungen mit häufigen Schalthandlungen. Hohe Blitzströme werden sicher von der netzfolgestromfreien Funkenstrecke beherrscht und temporäre Überspannungen verlässlich durch die Varistoren begrenzt. Der dadurch resultierende niedrige Schutzpegel und der vorsicherungsfreie Einsatz in 230/400-V-Stromversorgungssystemen sind weitere Vorteile dieser Produktreihe. Der kompakte Ableiter reduziert den Installations- und Wartungsaufwand. Alle Produkte sind steckbar und können mit dem Prüfgerät für Überspannungsschutzgeräte CHECKMASTER 2 getestet werden.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00