Zur News-Übersicht

Einfach wie nie: Neue hochkompakte Trennverstärker

07.04.2014

Hochkompakte Trennverstärker MINI Analog Pro  

Einfach wie nie, schmal wie immer: MINI Analog Pro

MINI Analog Pro ist die erste 6-mm-Trennverstärkerfamilie mit steckbarer Anschlusstechnik. Die Familie bietet einfachste Installation und Inbetriebnahme auf engstem Raum.

Die FASTCON Pro-Anschlussklemmen lassen sich unabhängig stecken und ziehen. Alle Anschluss- und Bedienelemente sind von vorne gut zugänglich. Bei Inbetriebnahme und Service werden Stromsignale im laufenden Betrieb gemessen, ohne die Stromschleife aufzutrennen. Ferner werden Signal- und Versorgungskreise mit der eingebauten Trennfunktion schnell unterbrochen. Besonders servicefreundlich sind die großzügigen Beschriftungsflächen sowie Status-LEDs in jedem Modul. Die Konfiguration erfolgt einfach per DIP-Schalter bis hin zur erweiterten Konfiguration per Software oder Smartphone-App ohne weiteres Zubehör.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00