Zur News-Übersicht

Schnellere Installation von Maschinenleuchten mit Serienschaltung

01.08.2017

Neue PLD-Maschinenleuchten  

Neue PLD-Maschinenleuchten

Das Portfolio der PLD-Maschinenleuchten der 200er-Klasse von Phoenix Contact wurde um jeweils vier Leuchten mit Serienschaltung und vier Leuchten mit einem Abstrahlwinkel von 40° erweitert.

Die Leuchten mit Serienschaltung reduzieren deutlich den Verdrahtungsaufwand in langen Maschinen bzw. Maschinenteilen, in denen mehrere Leuchten installiert sind, da sich die Leuchten auf kürzestem Wege einfach miteinander verbinden lassen. Sollen kleinere Bereiche in einer Maschine oder Bereiche noch gezielter ausgeleuchtet werden, sind die Leuchten mit engerem Abstrahlwinkel die richtige Wahl. Die acht neuen Leuchten stehen jeweils in den Längen 190 mm, 365 mm, 540 mm und 715 mm zur Auswahl.


PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Weitere Informationen