Aktuelle Meldungen

Filter

Suchresultate

378 Treffer

Überspannungsschutz für 40-mm-Schienen

04.09.2018

Der Kombiableiter FLT-SEC-ZP schützt Wohngebäude und Mehrzweckbauten. Durch die werkzeuglose Montage auf den 40 mm-Sammelschienen können Sie die Installation einfach und zeitsparend durchführen.

DC-USV mit integrierter Stromversorgung

04.09.2018

Die neuen unterbrechungsfreien Stromversorgungen der Produktfamilie TRIO mit integrierter Stromversorgung versorgen Ihre DC-Anwendungen zuverlässig und platzsparend.

Industrierelaissystem mit Varianten für Ex-Bereiche

04.09.2018

Mit den neuen Modulen des Industrierelaissystem RIFLINE complete können Sie Signale in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 sicher trennen und schalten.

Kompakte Spleißboxen für zukunftssichere Datenübertragung

19.08.2018

Neue Spleißboxen ergänzen das LWL-Programm von Phoenix Contact. Die Spleißboxen der Serie FDX 20 stehen für eine langfristig sichere Echtzeitdatenübertragung.

Schmaler Überspannungsschutz für I/Os und Steuerungen

17.08.2018

TERMITRAB complete Typ 3 ist das schmalste Überspannungsschutzgerät für 24-V-Stromversorgungen.

Kompakte Steckverbindergehäuse für einen modularen Kontakteinsatz

17.08.2018

Die neuen Kunststoffgehäuse HEAVYCON EVO M1 nehmen einen modularen Kontakteinsatz auf. Sie sind im Vergleich kleiner und günstiger als eine B6-Schnittstelle.

Kostenlose Simulation von Funknetzwerken

23.07.2018

Um die Planung von Funknetzwerken auf Basis des Funksystems Radioline zu vereinfachen, bietet Phoenix Contact die kostenlose Simulation von Funknetzwerken mit bis zu zehn Stationen an.

I/O- und serielle Daten über eine Funkschnittstelle

23.07.2018

Der Dualmodus PLC/Modbus-RTU ermöglicht Ihnen zusammen mit den Funktionen des Systems Radioline die sichere Übertragung von I/O- und seriellen Daten über ein Funksystem.

Intelligente Pumpenautomatisierung

23.07.2018

Phoenix Contact bietet mit PumpControl eine intelligente Automatisierungslösung für Pumpstationen mit Fernwirkanbindung an.

Elektromechanische Relais mit manueller Bedienbarkeit

23.07.2018

Im Programm der Relaismodule PLC-Interface von Phoenix Contact gibt es nun auch Module mit arretierbarer Handbetätigung in 14 mm Baubreite.

378 Treffer

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen