Verfahrensmechaniker/-in Kunststofftechnik

Ich bringe Kunststoff in Form!

Mike Schlüter, Verfahrensmechaniker Kunststofftechnik

Mike Schlüter, Verfahrensmechaniker Kunststofftechnik

Hallo, ich bin Mike Schlüter, bin 18 Jahre alt und im 3. Ausbildungsjahr. Als Verfahrensmechaniker fertige ich Kunststoffteile in großen Mengen.

Und muss dabei auf jedes Detail achten. Damit alles klappt, muss ich die Maschinen, an denen ich arbeite, perfekt beherrschen. Das ist genau das, was mir Spaß macht.

Aber seht erst einmal selbst!

Unsere Produktion – perfekt bis ins Detail

Mich fasziniert das Material Kunststoff. Klar, der richtige Umgang mit den Spritzgießmaschinen will gelernt sein. Auch das Wissen über die Beschaffenheit und die Eigenarten der verschiedenen Kunststoffarten muss man sich erst aneignen.

Verfahrensmechaniker ist wirklich ein Ausbildungsberuf mit guten Perspektiven. Und die Arbeit mit den modernen Maschinen und dem Material Kunststoff bietet viel Abwechslung.

Einen guten Schulabschluss solltest Du haben, wenn Du Dich bewerben willst. Zudem ist es wichtig, dass Du Verständnis für technische Abläufe und Interesse an Chemie mitbringst. Ebenso solltest Du die englische Sprache in ihren Grundlagen beherrschen.

Na ja, dass Teamgeist, Tatkraft und Motivation gefordert sind, das ist ja wohl ohnehin klar. Aber ich sag‘s Dir: Bei dem Job und den netten Kollegen bei Phoenix Contact hier kommt das ganz von allein.

Wäre das was für Dich? Dann bewirb Dich einfach online!

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

+49 52 35/3-4 11 34

Wolfgang Beßler

Wolfgang Beßler

Ausbildung und Duales Studium

Service

Weitere Informationen