Oberflächenbeschichter/-in

Max Friedrich Pieper, Oberflächenbeschichter  

Max Friedrich Pieper, Oberflächenbeschichter

Die Arbeit des Oberflächenbeschichters ist ein wichtiger Teil im Entstehungsprozess der Produkte. Er verleiht den Produkten ihr Aussehen und in manchen Fällen auch wichtige Funktionen.

Eine seiner Aufgaben ist es, die Werkstücke oder Produkte zu veredeln. Durch Galvanisierung z. B. erzeugt er eine passende Oberfläche für die jeweilige Verwendung. Zusätzlich verbessert er die Widerstandsfähigkeit und die Leitfähigkeit der Metalle, indem er je nach Verwendungszweck eine dünne Schicht aus Gold, Chrom, Nickel oder Silber aufträgt.

Für die Ausbildung zum Oberflächenbeschichter solltest du Interesse in naturwissenschaftlichen Fächern wie Physik und Chemie mitbringen. Außerdem sind Englischkenntnisse in Wort und Schrift ebenfalls von Vorteil. Während der 3-jährigen Ausbildung findet Blockunterricht in der Berufsschule Solingen statt.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb Dich doch einfach online.

PHOENIX CONTACT
GmbH & Co. KG

+49 52 35/3-4 11 34

Wolfgang Beßler

Wolfgang Beßler

Ausbildung und Duales Studium

Service

Weitere Informationen