Installationsetagenklemme - PTI 2,5-L/L - 3213953

Installationsetagenklemme, Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Doppelte Funktionsschächte auf allen Etagen
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 3213953
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel A1 - Reihenklemmen
Katalogseite Seite 87 (C-1-2017)
GTIN 4046356609586
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 14,900 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 14,943 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen