Sicherheitsrelais - PSR-SCP-24-230UC/ESAM4/3X1/1X2 - 2981114

Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, ein- oder zweikanaliger Betrieb, 3 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung 24 ... 230 V AC/DC, steckbare Schraubklemmen

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bis Cat. 4/PL e nach ISO 13849-1, SIL 3 nach IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
  • Mit Einschaltstromreduzierung, daher zur Kopplung an fehlersichere Steuerungen geeignet (PSR-ESP4)
  • 1- und 2-kanalige Ansteuerung
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2981114
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel G1 - Relais
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 43 (C-8-2015)
GTIN 4046356051644
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 305,480 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 416,400 g
Zolltarifnummer 85371098
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Service

HIGHLIGHTS 2021

Kreative Lösungen für eine smarte Welt

  • PDF erstellen
  • Feedback