Zeitrelais - ETD-BL-1T-OFF-CC- 10S-PT - 2901485

Zeitrelais mit Ausschaltverzögerung (mit Steuerkontakt) und einem einstellbaren Zeitbereich (0,1 s - 10 s), mit Push-in-Anschluss

Nettopreis:

Sparen Sie Geld: Den besten Preis bekommen Sie ab {0} Stück!

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2901485
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel J1 - MSR-Technik
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 261 (C-5-2019)
GTIN 4046356599634
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 31,340 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 64,900 g
Zolltarifnummer 85364900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback