Antennensplitter - RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - 2867856

4-fach-Verteiler für Antennensignale (Antennensplitter), Anschluss SMA (female) an den 4 oberen Enden und SMA (male) am unteren Ende

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Der Artikel RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA ist ein 4-fach-Verteiler für Antennensignale (Antennensplitter). Jeder der vier Abzweige besitzt eine Dämpfung von 6 dB. Dieser Artikel beinhaltet weitere Zubehörteile: einen Adapter von N (Stecker) auf SMA (Buchse) und zwei 50-Ω-Abschlusswiederstände, die auf die nicht benutzten Abzweige des Splitters aufgeschraubt werden müssen.

Ihre Vorteile

  • Zur Anbindung von mehreren Antennen an einen Sender
  • Zur Anbindung von mehreren Empfängern an einer Antenne

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2867856
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel O1 - Automatisierungssys.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 652 (IF-2011)
GTIN 4017918984939
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 50,100 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 50,100 g
Zolltarifnummer 85366910
Herkunftsland CH (Schweiz)

PHOENIX CONTACT

586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057
(800) 888-7388

  • Create PDF
  • Send by Email
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen