Relaisstecker - ST-REL3-KG 24/21AU - 2824190

Relaisstecker, bestückt mit Kleinschaltrelais, Kontakte (AgPd60): kleine Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC/DC, mit Leuchtanzeige, steckbar auf Grundklemmenblöcke

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2824190
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel G1 - Relais
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 88 (IF-2005)
GTIN 4017918077624
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 38,900 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 138,500 g
Zolltarifnummer 85364190