Relaisstecker - ST-REL3-HG 60/21 - 2821025

Abbildung zeigt die Variante ST-REL3-HG 24/21

Relaisstecker, bestückt mit Hengstler-Klein-Rund-Relais, Kontakte (AgCdO+Au): kleine bis große Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 60 V DC, mit Leuchtanzeige, steckbar auf Grundklemmenblöcke

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2821025
Verpackungseinheit 10 STK
Verkaufsschlüssel G1 - Relais
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 81 (IF-2002)
GTIN 4017918076948
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 58,160 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 59,640 g
Zolltarifnummer 85364190