Inline-Funktionsklemme - IB IL TEMP 6 RTD HEI 1 DO6-PAC - 2819684

Inline Temperaturerfassungsklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), mit Prozessdatenmultiplex, mit 6 Widerstandsthermometereingängen, 6 binären Ausgängen (24 V, 70 mA), 1 Eingang zur Summenstromerfassung von Heizelemente

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2819684
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel O1 - Automatisierungssys.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 199 (AX-2011)
GTIN 4017918974428
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 272,300 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 272,300 g
Zolltarifnummer 85389091
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen