Koppelmodul - IB IL 24 FP - 2819121

Inline-Koppelmodul, ohne Zubehör

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Die Installationsring-Abzweigklemme ist für den Einsatz innerhalb einer Inline Station vorgesehen.
Die Klemme ermöglicht es, Module, die an einen Installationsring angeschlossen sind, in den INTERBUS zu integrieren.
Mit dem INTERBUS-Installationsring können Sie Sensoren und Aktoren vernetzen, die im Gebäudebereich dezentral verteilt sind.
Der INTERBUS-Installationsring wird mit Hilfe der Inline-Koppelscheibe an den INTERBUS angekoppelt. Sie können bis zu 32 Installationsring-Teilnehmer mit dem vieradrigen, verseilten, geschirmten Kabel verbinden, das gleichzeitig den Datentransport und die Energieversorgung der angeschlossenen Teilnehmer übernimmt.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2819121
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918441869
Zolltarifnummer 85389091