Temperaturmessumformer - MACX MCR-EX-T-UI-UP-C - 2811763

Frei programmierbarer Ex-i Temperaturmessumformer mit analogem Ausgang und 1 Grenzwertrelais, Bestellkonfiguration, Widerstandsthermometer in 2-, 3- oder 4-Leitertechnik, Thermoelemente, galvanische Trennung, Weitbereichsversorgung, Schraubanschluss, SIL

Nettopreis:

Konfiguration

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Kaltstellenkompensation mit separatem Stecker
  • Eingang für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Widerstandsgeber, Potenziometer und mV-Quellen, [Ex ia] IIC
  • Programmierung während des Betriebes, bei angeschlossenem Ex-Messkreis und auch spannungslos über programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
  • Konfiguration über Software (FDT-DTM) oder über Bedienanzeige IFS-OP-UNIT
  • Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
  • Bis SIL 2 nach EN 61508
  • Weitbereichsversorgung von 19,2 ... 253 V AC/DC
  • Statusanzeige für Versorgungsspannung, Leitungs-, Sensor- und Modulfehler
  • Relais-Schaltausgang
  • Wahlweise inverse Ausgangssignalbereiche
  • Steckbare Schraub- oder Federkraftanschlusstechnik (Push-in Technology)
  • Eingang und Ausgang frei programmierbar
  • Differenztemperaturen messen
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2811763
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel J1 - MSR-Technik
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 148 (C-5-2017)
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 192,900 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 200,000 g
Zolltarifnummer 85437090
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback