Überspannungsschutzgerät - TT-SLKK5-S- 12AC - 2809636

Abbildung zeigt die Variante TT-SLKK5-S- 5 DC

Reihenklemme mit Suppressordiode als Überspannungsschutz zwischen Klemmkörper und Tragschiene, separater PE-Anschluss, Nennspannung: 12 V AC, Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite: 6,2 mm, Klemmenhöhe: 69 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2809636
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel K1 - Überspannungsschutz
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 85 (TT-2007)
GTIN 4017918101312
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 19,280 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 19,280 g
Zolltarifnummer 85363030
Herkunftsland GR (Griechenland)