Überspannungsschutzgerät - TT-SLKK5-S- 60DC - 2809623

Abbildung zeigt die Variante TT-SLKK5-S- 5 DC

Reihenklemme mit Suppressordiode als Überspannungsschutz zwischen Klemmkörper und Tragschiene, separater PE-Anschluss, Nennspannung: 60 V DC, Montage auf NS 35/7,5, Klemmenbreite: 6,2 mm, Klemmenhöhe: 69 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2809623
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel K1 - Überspannungsschutz
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 84 (TT-2007)
GTIN 4017918101305
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 19,290 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 19,290 g
Zolltarifnummer 85363030
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen