Überspannungsschutzgerät - WT-RJ 12-S/FM A/K AP - 2809186

RJ12-Anschlussdose auf Putz, mit Überspannungsschutz für analoge Telekommunikations-Schnittstellen

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Mit 6-poliger Western-Buchse RJ12
  • Aufnahme auch von RJ11-Stecker
  • Schräger RJ12-Steckeinschub

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2809186
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel K1 - Überspannungsschutz
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 131 (C-6-2013)
GTIN 4017918076269
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 72,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 75,300 g
Zolltarifnummer 85363010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback