Überspannungsschutz-Ersatzmodul Typ 2 - VAL-SQ SE 200-600D/FM - 2804526

Überspannungsschutzgerät für 600 V-Dreieckkonfigurationen, das üblicherweise für den Schutz des Hausanschlusses verwendet wird. Der Schaltschrank mit NEMA-Klassifizierung umfasst einen Monitor mit Überspannungszähler, Status-LEDs und akustischem Alarm mit der Möglichkeit zur Fernüberwachung. Hybrid Sine Wave Tracking bietet einen 200 kA-Überspannungsschutz.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Überspannungsschutzgerät für 600 V AC-Dreieckkonfigurationen mit 200 kA-Schutz

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2804526
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel K1 - Überspannungsschutz
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 69 (TT-2009)
GTIN 4046356328180
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 8,286 kg
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 8,286 kg
Zolltarifnummer 85363030
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback