Überspannungsschutz-Ersatzmodul Typ 2 - VAL-SQ SE 160-600D/FM - 2804520

Überspannungsschutzgerät für 600 V-Dreieckkonfigurationen, das üblicherweise für den Schutz des Hausanschlusses verwendet wird. Der Schaltschrank mit NEMA-Klassifizierung umfasst einen Monitor mit Überspannungszähler, Status-LEDs und akustischem Alarm mit der Möglichkeit zur Fernüberwachung. Hybrid Sine Wave Tracking bietet einen 160 kA-Überspannungsschutz.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Überspannungsschutzgerät für 600 V AC-Dreieckkonfigurationen mit 160 kA-Schutz

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2804520
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel K1 - Überspannungsschutz
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 69 (TT-2009)
GTIN 4046356328210
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 8,286 kg
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 8,286 kg
Zolltarifnummer 85363030
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)