Überspannungsschutz-Ersatzmodul Typ 2 - VAL-SQ SE 160-480D/FM - 2804157

Überspannungsschutzgerät für 480 V-Dreieckkonfigurationen, das üblicherweise für den Schutz des Hausanschlusses verwendet wird. Der Schaltschrank mit NEMA-Klassifizierung umfasst einen Monitor mit Überspannungszähler, Status-LEDs und akustischem Alarm mit der Möglichkeit zur Fernüberwachung. Hybrid Sine Wave Tracking bietet einen 160 kA-Überspannungsschutz.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Überspannungsschutzgerät für 480 V AC-Dreieckkonfigurationen mit 160 kA-Schutz

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2804157
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel K1 - Überspannungsschutz
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 69 (TT-2009)
GTIN 4046356317276
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 8,286 kg
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 8,286 kg
Zolltarifnummer 85363030
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback