Überspannungsschutz-Ersatzmodul Typ 2 - VAL-SQ SE 200-347/600Y/FM - 2804131

Überspannungsschutzgerät für 347/600 V AC-Sternkonfigurationen, das üblicherweise für den Schutz des Hausanschlusses verwendet wird. Der Schaltschrank mit NEMA-Klassifizierung umfasst einen Monitor mit Überspannungszähler, Status-LEDs und akustischem Alarm mit der Möglichkeit zur Fernüberwachung. Hybrid Sine Wave Tracking bietet einen 200 kA-Überspannungsschutz.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Überspannungsschutzgerät für den Hausanschlussschutz von 347/600 V AC-Systemen mit 200 kA-Schutz

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2804131
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel K1 - Überspannungsschutz
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 68 (TT-2009)
GTIN 4046356317252
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 8,286 kg
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 8,286 kg
Zolltarifnummer 85363030
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen