Überspannungsschutz-Ersatzmodul Typ 2 - VAL-SQ SP 120-120/240-208D/FM - 2803962

Überspannungsschutzgerät für 120/240 V AC-High-Leg-Delta-Konfigurationen. Verwendet einen kompakten Schaltschrank mit NEMA-Klassifizierung, der sich leicht an einen vorhandenen Schaltschrank anschließen lässt. Hybrid Sine Wave Tracking bietet einen 120 kA-Überspannungsschutz.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Überspannungsschutzgerät für 120/240 V AC-High-Leg-Delta-Konfigurationen mit 120 kA-Schutz

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2803962
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel K1 - Überspannungsschutz
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 71 (TT-2009)
GTIN 4046356317085
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,883 kg
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2,883 kg
Zolltarifnummer 85363030
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback