Überspannungsschutz-Ersatzmodul Typ 2 - VAL-SQ CC 40-120/208Y - 2803881

Überspannungsschutzgerät für 120/208 V AC-Sternkonfigurationen. Verwendet einen kompakten Schaltschrank mit NEMA-Klassifizierung, der sich leicht an einen vorhandenen Schaltschrank anschließen lässt. Hybrid Sine Wave Tracking bietet einen 40 kA-Überspannungsschutz.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Überspannungsschutzgerät für 120/208 V AC-Systeme mit 40 kA-Schutz

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2803881
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel K1 - Überspannungsschutz
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 72 (TT-2009)
GTIN 4046356316101
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2,074 kg
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 2,074 kg
Zolltarifnummer 85363030
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback