Überspannungsschutzgerät Typ 2 - VAL-MS 350/10/3+1-FM - 2803603

Überspannungsableiter für 5-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, L2, L3, N, PE), bestehend aus Basiselement mit FM-Kontakt und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Wahlweise mit/ohne potenzialfreiem Fernmeldekontakt
  • Lösungen im Bereich der niedrigen Leistungsklasse
  • Mechanische Kodierung aller Steckplätze
  • Mehrkanalige Typ 2-Ableiter
  • Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Stecker
  • Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter
  • Durchgängig steckbare Überspannungsableiter Typ 2
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2803603
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel K1 - Überspannungsschutz
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 40 (TT-2011)
GTIN 4046356301978
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 369,100 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 369,100 g
Zolltarifnummer 85363010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen