Blitzstrom- / Überspannungsableiter Typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+0 - 2801043

Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit gemeinsamem N und PE (2-Leitersystem: L1, PEN).

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Stecker prüfbar mit CHECKMASTER
  • Sicherer Halt der Stecker bei hohen Blitzstrombelastungen und starken Vibrationen durch neuartige Verrastung
  • Thermische Abtrennvorrichtung jedes einzelnen Steckers
  • Optische, mechanische Statusanzeige der einzelnen Ableiter
  • Steckbar
  • Mechanische Kodierung aller Steckplätze

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2801043
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel K1 - Überspannungsschutz
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 37 (C-6-2015)
GTIN 4046356698160
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 168,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 168,200 g
Zolltarifnummer 85363030
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen