Überspannungsschutz-Ersatzmodul Typ 2 - VAL-SQ SE 400-120/240S /D - 2800397

Überspannungsschutzgerät für Einzel-/Hilfsphasen-Konfigurationen mit 120/240 V AC als Geräteschutz für den Einspeisepunkt. Das NEMA-Gehäuse bietet einen Monitor mit Überspannungszähler, Status-LEDs und akustischem Alarm mit Fernmeldekontakt. Hybrid Sine Wave Tracking bietet einen 400 kA-Überspannungsschutz.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Überspannungsschutzgerät für Einzel-/Hilfsphasen-Konfigurationen mit 120/240 V AC und 400 kA-Überspannungsschutz

Ihre Vorteile

  • Optionaler Trennschalter
  • UL 1449, 3. Ausgabe, September 2009
  • Optionaler Schutz mit 10 Betriebsarten für sensible Elektronik
  • Filter für Sine Wave Tracking

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800397
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel K1 - Überspannungsschutz
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 74 (TT-2011)
GTIN 4046356564762
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 222,220 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 222,220 g
Zolltarifnummer 85363090
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)