Überspannungsschutz-Ersatzmodul Typ 2 - VAL-SQ SE 300-120/208Y /TS - 2800375

Überspannungsschutzgerät für Wye-Konfigurationen mit 120/208 V AC als Geräteschutz für den Einspeisepunkt. Schützt über alle Phasen und Richtungen hinweg. Das NEMA-Gehäuse bietet einen Monitor mit Überspannungszähler, Status-LEDs und akustischem Alarm mit Fernmeldekontakt. Hybrid Sine Wave Tracking bietet einen 360 kA-Überspannungsschutz.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Überspannungsschutz des Betriebsanschlusses für 120/208 V AC und 127/220 V AC Wye-Konfigurationen mit 300 kA-Überspannungsschutz. Schützt über alle Phasen und Richtungen hinweg.

Ihre Vorteile

  • Optionaler Trennschalter
  • UL 1449, 3. Ausgabe, September 2009
  • Optionaler Schutz mit 10 Betriebsarten für sensible Elektronik
  • Filter für Sine Wave Tracking

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800375
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel K1 - Überspannungsschutz
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 75 (TT-2011)
GTIN 4046356564687
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 222,220 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 222,220 g
Zolltarifnummer 85363090
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen