Überspannungsschutzgerät Typ 1 - VAL-SQ SI 120-120/240S - 2800326

120 kA-Überspannungsschutzgerät für Einzel-/Hilfsphasen-Konfigurationen mit 120/240 V AC mit getrennten GND- und N-Leitern. Verwendet ein kompaktes NEMA-4X-Gehäuse, das leicht mit einem vorhandenen Gehäuse verbunden werden kann.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

120 kA-Überspannungsschutzgerät Typ 1 für Einzel-/Hilfsphasen-Konfigurationen mit getrenntem GND-N.

Ihre Vorteile

  • Kompaktes NEMA 4X-Gehäuse
  • Jeder Ableiterpfad ist individuell gesichert
  • UL 1449, 3. Ausgabe, September 2009
  • LEDs überwachen durchgängig den Status jeder einzelnen Phase

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800326
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel K1 - Überspannungsschutz
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 79 (TT-2011)
GTIN 4046356564946
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 222,220 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 222,220 g
Zolltarifnummer 85363090
Herkunftsland US (Vereinigte Staaten)