Überspannungsschutz-Stecker Typ 2 - F-MS 1100/30 ST - 2800178

Überspannungsschutzstecker Typ 2, Funkenstrecke mit hoher Isolationsfestigkeit, Verwendung nur als Ersatzstecker für den zugehörigen Komplettartikel.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2800178
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel K1 - Überspannungsschutz
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 62 (TT-2011)
GTIN 4046356501095
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 35,830 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 58,900 g
Zolltarifnummer 85363010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback