Überspannungsschutzgerät - TT-URTK/S-110DC - 2788362

Trennklemme mit Überspannungsfeinschutz, Nennspannung: 110 V DC, Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, geschlossenes Gehäuse, Klemmenbreite: 8,2 mm, Klemmenhöhe: 51,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2788362
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel K1 - Überspannungsschutz
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 87 (TT-2007)
GTIN 4017918071509
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 36,940 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 36,940 g
Zolltarifnummer 85363030
Herkunftsland GR (Griechenland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

Offene Steuerungsplattform

Betreten Sie mit uns die Welt der offenen Automation mit PLCnext Technology.

Offene Steuerungsplattform
Weitere Informationen
  • PDF erstellen
  • Feedback