Überspannungsschutzgerät - TT-UK-R-F/250AC - 2788249

Reihendoppelklemme mit gasgefülltem Überspannungsableiter als Grobschutz zwischen beiden Etagen, Nennspannung: 250 V AC, Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, geschlossenes Gehäuse, Klemmenbreite: 15,5 mm, Klemmenhöhe: 45,5 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2788249
Verpackungseinheit 25 STK
Verkaufsschlüssel K1 - Überspannungsschutz
Katalogseite Seite 89 (TT-2007)
GTIN 4017918071455
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 30,160 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 30,160 g
Zolltarifnummer 85363010
Herkunftsland GR (Griechenland)