Durchgangsklemme - UDK 4-DIO-Z 2,7V/L-R/P-P - 2775281

Abbildung zeigt die Klemme UDK 4

1-stöckige Klemme mit beidseitigem Doppelanschluss und eingebauter Diode, Querschnitt: 0,2 - 2,5 mm², AWG: 30 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Zwei Anschlussstellen auf jeder Seite zur Aufnahme mehrerer Leiter
  • Doppelter Brückenschacht ermöglicht individuelle Potenzialverteilung und Einspeisung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2775281
Verpackungseinheit 50 STK
Verkaufsschlüssel A1 - Reihenklemmen
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918251802
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 15,280 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 15,280 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback