Überwachungsbaustein - EMR-IDC/1/UC- 5A - 2764661

Abbildung zeigt die Variante EMR-IAC/1/UC-10 A

Elektronik-Überwachungsrelais EMR, zur Unterstromerkennung, mit einstellbarer Hysterese und Relaisausgang, Nennstrom 5 A DC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2764661
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 421 (IF-2002)
GTIN 4017918066093
Zolltarifnummer 85364900