Überwachungsbaustein - EMR-UAC/3N/UV-230V - 2764577

Kein Bild verfügbar

Elektronik-Überwachungsrelais EMR, zur Unterspannungserkennung für 3-phasige Wechselspannungsnetze, mit einstellbarer Schaltschwelle und Relaisausgang, Nennspannung 230 V AC (400 V AC)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2764577
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 424 (IF-2002)
GTIN 4017918066024
Zolltarifnummer 85364900