I/O-Modul - IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-S - 2753449

Kein Bild verfügbar

Digital-Ein-/Ausgabemodul, Schutzart IP20, bestehend aus Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Sonderfunktionen des IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-S
Beim Modul IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-S sind die Eingänge 1 bis 3 mit Sonderfunktionen belegt.
Eingang 1 dient als Freigabesignal für die Sonderfunktion. Ist Eingang 1 "Low", übernehmen die Ausgänge 1 bis 4 das Signal von Eingang 2 und die Ausgänge 5 bis 8 das Signal von Eingang 3. Dieser Vorgang erfolgt unabhängig von den Ansteuersignalen des Busses. Wird Eingang 1 "High", nehmen die Ausgänge den durch den Bus vorgegebenen Zustand an.
Anwendungsbeispiel: In Anlagen, in denen eine Beeinflussung von Ausgangssignalen durch Eingänge vor Ort möglich sein muss (z. B. Pressen), kommt dieses Modul zum Einsatz. Im Fehlerfall kann hier unabhängig vom Bus eine Ausgangsgruppe gesetzt oder zurückgesetzt werden.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2753449
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918153540
Zolltarifnummer 85389091