I/O-Modul - IB ST ZF 24 AO 4/BP - 2750617

Abbildung zeigt die Variante IB ST 24 AO 4/BP

INTERBUS-ST-Analog-Ausgabemodul, D/A-Auflösung 13 Bit, 4 Ausgänge, - 10 V bis + 10 V, bestehend aus: Klemmenteil mit Zugfederanschluss und Modulelektronik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS-ST Analog-Ausgabemodule
Diese INTERBUS-Analog-Ausgabemodule sind zum Anschluss von allen Aktoren, die mit den normierten Spannungs- oder Strombereichen 0 bis 10 V bzw. 0(4) bis 20 mA oder -10 V bis +10 V arbeiten, geeignet.
- Für alle Kanäle werden beide Signale parallel zur Verfügung gestellt, so dass "Strom-" und "Spannungs-"Aktoren gemischt werden können.
- Alle handelsüblichen Aktoren können ohne zusätzliche Rangierklemmen angeschlossen werden.
- Diagnose-LED geben vor Ort jederzeit Auskunft über den Betriebszustand.
- Alle Module können individuell auf dem großzügigen, ausziehbaren Beschriftungsfeld gekennzeichnet werden. Die Beschriftung wird auf Einsteckkarten per Hand, mit Plotter oder Drucker vorgenommen.
- Im Fehlerfall wird einfach die Elektronik des Moduls ausgetauscht. Der passive Klemmenblock bleibt verdrahtet auf der Schiene montiert. So kann der Austausch in wenigen Sekunden ohne Werkzeug durchgeführt werden.
- Die Sicherungen sind von außen zugänglich, so dass ein Fehler innerhalb kürzester Zeit behoben werden kann.
- Die Verbindung mit der Schutzerde wird direkt über die Tragschiene hergestellt.
- Zur Beschriftung der Klemmenblöcke können die üblichen Beschriftungsmaterialien (Zackband ZB-6 usw.) genutzt werden.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2750617
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918140038
Zolltarifnummer 85389091