Entkopplungsinduktivität - LT-35 - 2749660

Entkopplungsinduktivität zur direkten Parallelschaltung von Typ 2-Ableitern und nicht getriggerten Typ-1-Ableitern, Nennstrom: 35 A. Gehäusebreite: 35 mm (2TE)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2749660
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918108205
Zolltarifnummer 85045095