Dieses AS-Interface Gateway ermöglicht den Anschluss eines AS-i 2.0 Systems an den PROFIBUS. Es ist ein PROFIBUS DP Teilnehmer in Schutzart IP20. Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 12 Mbaud werden unterstützt und automatisch eingestellt.
Die Projektierung des AS-i Systems wird direkt am Gerät mittels Tastereingabe oder durch Parametrierung über Software vorgenommen. Zur Anzeige des Status und zur Fehlerdiagnose besitzt das Gateway eine 2-stellige 7-Segmentanzeige.
Bestellschlüssel | 2741231 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 STK |
Verkaufsschlüssel | Z1 - # ohne Zuordnung |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
GTIN | 4017918190033 |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 409,700 g |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 409,700 g |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Herkunftsland | DE (Deutschland) |
"$pageName" auf