AS-i-Gateway - ASI MA IB IL - 2741228

AS-Interface-Gateway für Inline, Schutzart IP20

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Dieses AS-Interface-Gateway ermöglicht den Anschluss eines AS-i 2.1 Systems an das Inline-System. Es ist Teil einer Inline-Station in Schutzart IP20. Es ist für den Einsatz in INTERBUS-Systemen vorgesehen.
Die Projektierung des AS-i Systems wird direkt am Gerät mittels Tastereingabe oder durch Parametrierung über Software vorgenommen. Die Integration von AS-Interface in das Inline-System kann auch durch die Software CMD erfolgen. Zur Anzeige des Status und zur Fehlerdiagnose besitzt das Gateway eine 3-stellige 7-Segmentanzeige.
Das Gateway ASI MA IB IL ist mit den typischen servicefreundlichen Merkmalen der Inline-Baureihe ausgestattet:
- Steckbare Verkabelung
- Umfangreiche Diagnoseanzeigen für INTERBUS und ASI.
- Automatische Verbindung zum INTERBUS durch Einrasten in die Inline Station
- Automatische Stromversorgung durch Einrasten in die Inline Station
- Beschriftung der Klemmstellen mit Zackband
Als AS-i Master kann das Gateway bis zu 62 AS-i Slaves nach der erweiterten Spezifikation 2.1 betreiben.

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2741228
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel O1 - Automatisierungssys.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 182 (AX-2007)
GTIN 4017918818609
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 263,700 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 263,700 g
Zolltarifnummer 85389091