Dezentrales I/O-Gerät - ASI IO SL DIO 8/4/4 - 2741118

AS-i-Digital Ein-/Ausgabegerät, 4 digitale Eingänge, 24 V DC, 2-, 3-Leiter-Anschlusstechnik, 4 digitale Ausgänge, 24 V DC, 1,0 A, 2 Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP67

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Die digitalen AS-Interface S-LineI/O-Module in der Gehäuseschutzart IP67 ermöglichen den Anschluss von digitalen Sensoren oder Aktoren an AS-i über M8-Stecker.
Die Anbindung der Module an AS-i erfolgt über einen M12 Stecker. Mit Hilfe des separaten Adapterkabels 27 41 19 2 ASI CC CAB SL FCAB PWR kann jeweils ein S-Line Modul an das AS-i Flachkabel angeschlossen werden.
AS-i IO-Code 7
AS-i ID-Code 0
Digitale Eingänge: 4
Digitale Ausgänge: 4
Betriebsstrom aus AS-i: 50 mA
Sensorstrom bis 200 mA gesamt
Aktorstrom bis 0,5 A je Ausgang
Aktorstrom bis 2 A gesamt

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2741118
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel Z1 - # ohne Zuordnung
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 305 (AX-2005)
GTIN 4017918466978
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 177,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 177,000 g
Zolltarifnummer 85389091
Herkunftsland SG (Singapur)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen