Dezentrales I/O-Gerät - ASI IO FL DIO 4/2/2 - 2741024

AS-i-Digital Ein-/Ausgabemodul, Single-Slave, 2 digitale Eingänge, 24 V DC, 2-, 3- und 4-Leiter-Anschlusstechnik, 2 digitale Ausgänge, 24 V DC, 2 A, 2- und 3-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP67

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Die digitalen AS-Interface F-LineI/O-Module in der Gehäuseschutzart IP67 ermöglichen den Anschluss von digitalen Sensoren oder Aktoren an AS-i über M12-Stecker.
Die Anbindung der Module an AS-i erfolgt mit Hilfe der Flachkabel Durchdringungstechnik. Dazu wird die separate Montageplatte 27 41 13 4 ASI CC BP FL 4 benötigt.
AS-i IO-Code 3
AS-i ID-Code F
Digitale Eingänge: 2
Digitale Ausgänge: 2
Betriebsstrom aus AS-i: 30 mA
Sensorstrom bis 200 mA gesamt
Aktorstrom bis 2 A je Ausgang

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2741024
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel Z1 - # ohne Zuordnung
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918189846
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 132,500 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 132,500 g
Zolltarifnummer 85389091
Herkunftsland SG (Singapur)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00

PLCnext Technology

Die Plattform für grenzenlose Automatisierung.

PLCnext Technology
Zur PLCnext-Website
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen