Motorschalter - IBS RL 480 MLR R DIO6/1-LK2MBD - 2734497

Elektromechanischer Wendelast-Motorschalter für INTERBUS; LWL-Technik mit 2 MBaud, Eingänge (24 V DC), integriertem Motorschutzrelais (220 V AC bis 480 V AC, maximal 8 A), Sensoranschluss über 5-polige M12-Buchsen, robustes Metallgehäuse, Schutzart IP67

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Robustes Metallgehäuse
  • Notbedienung am Gerät oder über externe Bedienelemente
  • Umfangreiche Diagnosefunktionen incl. Motorstrom-Monitoring
  • Ruggedline-Steckverbinder für INTERBUS mit Fiber Optic und Versorgungsspannung
  • COMBICON-Steckverbinder für Motorausgang
  • M12-Steckverbinder für digitale Eingänge

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2734497
Verpackungseinheit 1 STK
Verkaufsschlüssel O1 - Automatisierungssys.
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 331 (C-8-2013)
GTIN 4017918974190
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3.800,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 4.000,000 g
Zolltarifnummer 85389091
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT
Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
  • PDF erstellen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen